(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentador, tipo bloque de terminales

Calentador, tipo bloque de terminales
  • Descuento por volumen

Se puede usar como un calentador para evitar el rocío y la humedad dentro del panel. La trabajabilidad es buena debido al bloque de terminales.

[Caracteristicas]
· Fácil de trabajar debido a la inclusión del bloque de terminales en el elemento de conexión del cable.
· El bloque de terminales está hecho de policarbonato clasificado para 600 V / 25 A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHC4-1103-T
SHC4-1105-T
SHC4-1105AS-T
SHC4-1105S-T
SHC4-1110-T
SHC4-1110AS-T
SHC4-1110S-T
SHC4-1120-T
SHC4-1120AS-T
SHC4-1120S-T
SHC4-2205-T
SHC4-2205AS-T
SHC4-2205S-T
SHC4-2210-T
SHC4-2210AS-T
SHC4-2210S-T
SHC4-2220-T
SHC4-2220AS-T
SHC4-2220S-T
SHCK4-1120-T
SHCK4-1120AS-T
SHCK4-1120S-T
SHCK4-2220-T
SHCK4-2220AS-T
SHCK4-2220S-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje de Calentador de Placa
(V)
Salida de Calentador de Placa
(W)
Voltaje de entrada
(V)
Especificación
(W)
Material del calentador Material de la cubierta Opciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~11030AC11030Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~11050AC11050Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~11050AC11050Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~11050AC11050Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100~110100AC110100Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110100AC110100Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110100AC110100Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100~110200AC110200Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110200AC110200Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110200AC110200Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~24050AC22050Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~24050AC22050Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~24050AC22050Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240100AC220100Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240100AC220100Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240100AC220100Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200~240200AC220200Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240200AC220200Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240200AC220200Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100~110200AC110200Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales (tipo compacto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110200AC110200Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales (tipo compacto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100~110200AC110200Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales (tipo compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200~240200AC220200Placa de aceroPlaca de acero troqueladaBloque de terminales (tipo compacto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240200AC220200Acero inoxidableAcero inoxidableBloque de terminales (tipo compacto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200~240200AC220200Acero inoxidablePlaca de acero troqueladaBloque de terminales (tipo compacto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Calentador de Placa Aplicación (Calentador de Placa) Calentador con Cubierta Método de fijación 4 partes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico