(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes aislados - portabarras【50-100 piezas por paquete】

Soportes aislados - portabarras
  • Descuento por volumen

Use la barra de bus para soportar el aislamiento.

[Caracteristicas]
· La banda de cobre y el soporte de barra S están asegurados y apretados con un perno de montaje para una amplia gama de espesores de banda.
· Trabajo manual reducido en comparación con los materiales de aislamiento convencionales.
· Las bandas de cobre se pueden montar desde ambas superficies en una fila insertando el separador en el espacio intersticial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-25
L-25-UB
S-150
S-UB
X-50
X-50-UB
X-75
X-75-UB
X-100
X-100-UB
X-125
X-125-UB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de tornillo Características Numero con packs
(Pieza)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10-Soporte de barra L, tipo común100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10-Soporte de barra L, ignífugo100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10M10Soporte de barra S-15050

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10M8Soporte de barra S, ignífugo100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 75Soporte de barra X50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 75Soporte de barra X ignífugo50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 100Soporte de barra X50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 100Soporte de barra X ignífugo50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 130Soporte de barra X50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 130Soporte de barra X ignífugo50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 150Soporte de barra X50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10M6 x 150Soporte de barra X ignífugo50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico