(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sellos de tablero eléctrico - empaque interior, a prueba de agua

Sellos de tablero eléctrico - empaque interior, a prueba de agua
  • Descuento por volumen

Úselo como sello impermeable para todos los tipos de puertas de panel, sellado altamente resistente a la intemperie

[Caracteristicas]
· Utilícelo en el portal de entrada para cajas de cableado, haciendo innecesario el uso de chapa metálica para resistencia al agua compleja.
· Realice el montaje fácilmente mediante la inserción en los extremos de la chapa metálica, haciendo que el trabajo sea más eficiente.
· Dos opciones dependiendo de la aplicación: cuando los extremos de chapa son perpendiculares o (sin estructura de dibujo) u horizontales (con estructura de lluvia) a las superficies en el lado de la puerta.

(i)Advertencia

  • ※ Tenga cuidado con la longitud [Modelo No.: CR-E]: 12 metros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-E
CR-F
CR-H
CR-Y-1
EPDM-C
EPDM-C-20
EPDM-D
EPDM-E
EPDM-S-1
EPDM-T
EPDM-TM
EPDM-Y-002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión: Grosor/Profundidad
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
Espesor de placa aplicable
(mm)
Tratamiento de material / superficie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Caucho Cloropreno21Longitud 120001.2Caucho CR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Caucho Cloropreno14.2Longitud 250000.8 a 2.3Caucho CR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Caucho Cloropreno12.5Longitud 70002.3Caucho CR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Caucho Cloropreno18.5Longitud 500002.3Caucho CR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM17Altura: 17 × Longitud: 250000.8 a 2.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EPDM17.5Altura: 17.5 × Longitud: 250002.3 a 3.2Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EPDM22.4Altura: 22.4 × Longitud: 250000.8 a 2.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM19Altura: 19 × Longitud: 250000.8 a 2.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10EPDM22Altura: 22 × Longitud: 250001.2Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10EPDM33.5Altura: 33.5 × Longitud: 70000.8 a 2.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10EPDM19.5Altura: 19.5 × Longitud: 500000.8 a 2.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM11.5Altura: 11.5 × Longitud: 250002.3Caucho de etileno-propileno (EPDM)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico