(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Marco de ventana de aluminio, tipo cuadrado: Tipo AKY

Marco de ventana de aluminio, tipo cuadrado: Tipo AKY
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para ver ventanas para paneles táctiles.

[Caracteristicas]
· Dado que las esquinas del marco se forman en ángulo recto, la pantalla se puede ver de manera efectiva hasta los elementos de las esquinas para pantallas de 15, 17 y 19 pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AKY-3326KT
AKY-3730KT
AKY-3931KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones efectivas de vidrio
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10335x260Ancho 385 x altura 310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10370x300Ancho 420 x alto 350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10390x315Ancho 440 x altura 365

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Vidrio templado de aleación de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico