(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales - Serie RT, montaje en carril DIN, ultracompacto【10-200 piezas por paquete】

Bloque de terminales - Serie RT, montaje en carril DIN, ultracompacto
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Carril tipo C de 16 mm
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales ultrapequeño serie RT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT-10S
RT-10SC-4P
RT-10SC-8P
RT-10SC-10P
RT-20S
RT-30S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas / productos terminados Número de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Partes individuales1M31510NingunoNingunoPosibleAC/DC25025730.2

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Producto ensamblado4M3157PresentePresenteNingunoAC/DC250243330.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Producto ensamblado8M3157PresentePresenteNingunoAC/DC250246130.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Producto ensamblado10M3157PresentePresenteNingunoAC/DC250247530.2

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10Partes individuales1M3.52013NingunoNingunoPosibleAC/DC38029831.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10Partes individuales1M43015NingunoNingunoPosibleAC/DC500361034

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Tipo C riel de 16 mm Cantidad de E / S 1 a 1
Arruinar Ninguno Estándar JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico