(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - Serie PT-SS, montaje en riel

Bloque de terminales - Serie PT-SS, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles serie PT-SS (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PT-SS10
PT-SS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (TUV)
(A)
Ancho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M315157
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3.520208

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Paso entre terminales(mm) 16
Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible
Arruinar Ninguno Estándar JIS/TUV Tensión nominal(V) AC/DC600
Longitud de la dimensión(mm) 41 Espesor de la dimensión(mm) 32.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico