(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje de soldadura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de PC serie EH (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EH7-3AX-20P
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje de soldadura | Piezas / productos terminados | Producto ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 20 | Medida del tornillo | M3 | Cantidad de E / S | 1 a 1 |
Corriente nominal (JIS)(A) | 10 | Paso entre terminales(mm) | 7 | Cubierta (accesorio) | Ninguno |
Placa de identificación (incluida) | Ninguno | Paso | Ninguno | Orificio de montaje | Presente |
Largo del pie(mm) | 14.5 | Arruinar | Ninguno | Estándar | JIS |
Tensión nominal(V) | AC/DC250 | Longitud de la dimensión(mm) | 11 | Ancho de la dimensión(mm) | 155 |
Espesor de la dimensión(mm) | 17 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EH7-3AX-20P de la serie Bloque de terminales - Montaje en placa de circuito impreso de la serie EH.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente