(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie KT, montaje con tornillos【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - Serie KT, montaje con tornillos
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Otros tipos especiales
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales para cajas, serie KT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KT8-6P

Producto no disponible por el momento, para cualquier aclaración contactarnos al teléfono 442 672 7661

Número de Parte
KT8-6P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Otros tipos especiales Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Número de polos(Polo) 6 Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 15 Especificaciones Bloque de terminales para caja Características Bloque de terminales incorporado para BOXTM
Paso entre terminales(mm) 8 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Ninguno Arruinar Ninguno Estándar JIS
Tensión nominal(V) AC/DC600 Longitud de la dimensión(mm) 65.2 Ancho de la dimensión(mm) 17.5
Espesor de la dimensión(mm) 33

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico