(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de bornes - montaje, serie CTK, montaje directo【1-50 piezas por paquete】

Regleta de bornes - montaje, serie CTK, montaje directo
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie de terminales de ensamblaje CTK (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTK-10S-4P
CTK-10S-10P
CTK-10S-20P
CTK-10S-26P
CTK-15-20P
CTK-15-30P
CTK-15R-10P
CTK-15R-12P
CTK-15R-30P
CTK-15S-6P
CTK-15S-10P
CTK-15S-20P
CTK-30-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104M315157JIS/UL/CSA15AC/DC66031.55225

22 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010M315157JIS/UL/CSA15AC/DC66031.59425

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20M315157JIS/UL/CSA15AC/DC66031.516425

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1026M315157JIS/UL/CSA15AC/DC66031.520625

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020M315-8JIS-AC/DC60030179.425

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030M315-8JIS-AC/DC60030259.425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M3.515-8JIS-AC/DC25031.510425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012M3.515-8JIS-AC/DC25031.512025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030M3.515-8JIS-AC/DC25031.526425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106M3.515158JIS/UL/CSA15AC/DC66031.57225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10M3.515158JIS/UL/CSA15AC/DC66031.510425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020M3.515158JIS/UL/CSA15AC/DC66031.518425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020M430-11JIS-AC/DC6003424227

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Presente Placa de identificación (incluida) Presente
Paso Posible Arruinar Ninguno Tablero lateral Presente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico