(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de bornes - montaje, serie CTKC, montaje directo【1-24 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Regleta de bornes - montaje, serie CTKC, montaje directo
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie de terminales de ensamblaje CTKC (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTKC-150ST-1P

Número de Parte
CTKC-150ST-1P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Paso Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101M8175-Tipo de estadística28NingunoJISNingunoAC/DC660637843

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Presente Placa de identificación (incluida) Presente
Arruinar Ninguno Tablero lateral Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CTKC-150ST-1P de la serie Regleta de bornes - montaje, serie CTKC, montaje directo.

Products like this...

Número de Parte
CTKC-100-3P
CTKC-150-3P
CTKC-15R-20P
CTKC-200-3P
CTKC-200-4P
CTKC-300-3P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Paso Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103M8132100Tipo no estadístico24.5NingunoJIS/UL/CSA100AC/DC66060123.539

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3M8175150Tipo no estadístico28NingunoJIS/UL/CSA150AC/DC6606313443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020M3.515-Tipo no estadístico8PosibleJISNingunoAC/DC25031.519025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103M10240200Tipo no estadístico39NingunoJIS/UL/CSA240AC/DC6608616950.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M10240200Tipo no estadístico39NingunoJIS/UL/CSA240AC/DC6608620850.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M10310300Tipo no estadístico47NingunoJIS/UL/CSA300AC/DC6609719359

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico