(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta de bornes - montaje, serie BT, montaje directo

Regleta de bornes - montaje, serie BT, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie de terminales de ensamblaje BT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT-201G-8P

Número de Parte
BT-201G-8P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Número de polos(Polo) 8 Medida del tornillo M4 Cantidad de E / S 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 20 Características Resistente al aceite, al calor y a los productos químicos, y ignífugo Paso entre terminales(mm) 10.5
Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Presente Paso Ninguno
Arruinar Presente Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC600
Longitud de la dimensión(mm) 33 Ancho de la dimensión(mm) 103.5 Espesor de la dimensión(mm) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT-201G-8P de la serie Regleta de bornes - montaje, serie BT, montaje directo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico