(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de bornes - montaje, serie ATK, montaje directo【1-30 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Regleta de bornes - montaje, serie ATK, montaje directo
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

El bloque de terminales de tornillo de la serie ATK/ATJK ofrece placas laterales y ejes con montaje directo en carril DIN.

[Características]
· 1 a 30 variaciones de polos.
· Capacidad de corriente nominal de 20 a 600 A.
· Paso que oscila entre 8 y 61 mm.
· Capacidad de tensión hasta 660 V DC/AC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ATJK-20-2P

Número de Parte
ATJK-20-2P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Paso Arruinar Tornillo de conexión de alambre Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102M440Ninguno10PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.54336.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Presente Placa de identificación (incluida) Presente
Estándar JIS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ATJK-20-2P de la serie Regleta de bornes - montaje, serie ATK, montaje directo.

Products like this...

Número de Parte
ATJK-10-13P
ATJK-10-14P
ATJK-10-15P
ATJK-20-3P
ATJK-20-4P
ATJK-20-5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Paso Arruinar Tornillo de conexión de alambre Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1013M320Ninguno8PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.512736.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014M320Ninguno8PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.513536.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1015M320Ninguno8PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.514336.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103M440Ninguno10PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.55336.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104M440Ninguno10PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.56336.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

105M440Ninguno10PosiblePresenteTornillo largoAC/DC66035.57336.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico