(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de cadena de crimpado - bala, desnudo【5,000 piezas por paquete】

Terminal de cadena de crimpado - bala, desnudo
  • Descuento por volumen

Este producto es esencial como conexión intermedia para el cableado de automóviles.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSS43925-F

 
Número de Parte
CSS43925-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Forma de Giboshi Diámetro exterior B(mm) 3.9
Longitud total C(mm) 17.5 Tamaño de cable aplicable(AWG) 20 a 14 Forma detallada Terminal tipo Giboshi forma F
Diámetro de la punta(mm) 3.9 Número en paquete 5000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSS43925-F de la serie Terminal de cadena de crimpado - bala, desnudo.