(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie RD: orejeta, desnudo, dos orificios,【5-50 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie RD: orejeta, desnudo, dos orificios,
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo: tipo RD redondo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RD38-10
RD100-12
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD250-12
RD250-14
RD325-12
RD325-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Talla F
(mm)
Número en paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-112277.32-21.350

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1428.5954/0UL / JIS / CSA21.7520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1436106250 a 300MCMUL / JIS / CSA2120

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-1636106250 a 300MCMUL / JIS / CSA2120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101444117400MCMUL / JIS / CSA21.810

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1644117400MCMUL / JIS / CSA21.810

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1444117--21.85

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1644117--21.85

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1450.5124500 a 600MCMUL / JIS / CSA22.255

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1650.5124500 a 600MCMUL / JIS / CSA22.255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm