(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de cadena de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado【1,500 piezas por paquete】

Terminal de cadena de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ICTDV480820-F

 
Número de Parte
ICTDV480820-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 187
Diámetro exterior B(mm) 5 Longitud total C(mm) 19.5 Tamaño de cable aplicable(AWG) 16 a 14
Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Azul Normas representativas UL / CSA
Grosor de la pestaña de acoplamiento(mm) 0.8 Número en paquete 1500