(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector coaxial serie N-Type

Conector coaxial serie N-Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los conectores tipo N son conectores de rosca de tamaño mediano que se utilizan en una amplia gama de dispositivos de comunicación.
· En particular, los conectores de acero inoxidable también están disponibles para su uso en dispositivos que requieren impermeabilización, como las estaciones base de los sistemas de comunicación.
· Hay un tipo con impedancia nominal de 50 Ω y uno con 75 Ω, pero no son intercambiables entre sí.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

020-0262

Número de Parte
020-0262
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
500 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales MNO MNO N
Pin / contacto aplicable Macho Numero de nucleos 1 Aplicación Para cables
Tensión nominal(V) 500 Método de conexión del cable Par Dirección de conexión Enchufe recto
Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50 Cable aplicable 5D-2W
Método de eliminación Tipo de tornillo Rango de frecuencia(GHz) 0 a 11 Cantidad de unidades ordenadas(Pieza) 500