(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector SPTV【100 piezas por paquete】

Conector SPTV
  • Descuento por volumen

Para el cableado interno del equipo. Es un conector que no requiere herramientas especiales y es adecuado para una fácil conexión. (SPT)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPTV09

 
Número de Parte
SPTV09
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales S T U Numero de nucleos 2
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Tipo Conector Tamaño terminal(mm2) 0.9 Categoría de conexión Rama
Numero con packs(Pieza) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPTV09 de la serie Conector SPTV.