(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo de botón

Tubo de botón
  • Descuento por volumen

Con un tubo de botón de un toque, es posible una fácil unión sin herramientas y accesorios y desprendimiento.

[Caracteristicas]
El botón a presión le permite colocar y quitar fácilmente, lo que aumenta la eficiencia del trabajo porque no se requieren herramientas especiales.
Tenga en cuenta el ahorro de mano de obra (reducción de horas hombre) a partir del espacio entre botones de 65 mm. Aumenta la eficiencia del trabajo. )
Tipo reversible con opciones de color en negro o gris.
Se puede sacar de la caja en forma de zigzag.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSKE-10
TSKE-15
TSKE-20
TSKE-25
TSKE-30
TSKE-40
TSKE-50
TSKE-70
TSKE-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ 50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Gancho (botón) Escudo compatible Ninguno Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Largo total(m) 50 Color Negro / gris ceniza Herramienta utilizada Ninguno
Material Cloruro de vinilo flexible ignífugo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm