(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de 40 pines Recto (GHH)

Cable de 40 pines Recto (GHH)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La serie de 40 pines de la serie KBS (GHH) está disponible para una amplia variedad de cables compatibles con la interfaz compatible con PLC (26 pines en línea).
· Las especificaciones del fabricante han cambiado. Los productos de próxima generación han agregado B al final del modelo. El color del cable ha cambiado de gris a negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KBS-1H40-0.5MB
KBS-1H40-1MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector MIL Fabricante del conector Hirose Electric Group Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 40 Blindaje Presente
Color del cable Negro AWG 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico