(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta para prensar (P-77)

Herramienta para prensar (P-77)
  • Descuento por volumen

Para usar con mangas anulares. JIS C9711 certificado por ECEE. Incluye un mecanismo de control de moldeo y grabado de matriz. Terminales compatibles: mangas de anillo ultrapequeñas, pequeñas, medianas y grandes. Longitud total: 286 mm.

[Caracteristicas]
· Esta herramienta de prensado admite tamaños de prensado de anillos pequeños (incluidos 1,6 x 2), medianos y grandes.
· Tamaños admitidos: pequeño (1.6 x 2), mediano, grande.
· Peso: 430 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-77

Número de Parte
P-77
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Manga del anillo Tamaño de terminal adaptable 1.6 x 2 / pequeño / mediano / grande Largo total(mm) 286
Mecanismo de control de moldeo Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-77 de la serie Herramienta para prensar (P-77).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm