(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pelacables (P-968)

Pelacables (P-968)
  • Descuento por volumen

Muy ligero con tan solo 80 g. Se adapta perfectamente incluso a una mano más pequeña. Longitud total: 163 mm,Peso: 80 gramos.

[Características]
· Diseño esbelto y ergonómico.
· Un tope que utiliza un resorte proporciona la sensación de un clic que permite la operación a mano y el bloqueo total.
· Como tiene unos alicates en la punta, se puede utilizar para doblar y tirar de cables.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-968

Número de Parte
P-968
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 163 Tamaño de cable adaptativo (cable único)(AWG) 22 a 12 Tamaño de cable adaptativo (cable trenzado)(AWG) 24 a 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-968 de la serie Pelacables (P-968).