(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pelacables (P-963)

Pelacables (P-963)
  • Descuento por volumen

Diseño ergonómico muy ligero (solo 80 g). Cables compatibles: 32, 30, 28 y 26 hilos individuales; Cables de 34, 32, 30 y 28 hilos.

[Características]
- Diseño esbelto y ergonómico.
- Un tope con resorte proporciona una sensación de "clic" y permite el funcionamiento y bloqueo manual completo.
- Alicates en la punta para doblar y tirar de cables.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-963

Número de Parte
P-963
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 163 Tamaño de cable adaptativo (cable único)(AWG) 34 a 26 Tamaño de cable adaptativo (cable trenzado)(AWG) 34 a 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-963 de la serie Pelacables (P-963).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm