(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de pila: luz giratoria de capas pequeñas, serie KJS/KJSB

Luces de pila: luz giratoria de capas pequeñas, serie KJS/KJSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Luces de pila: luz giratoria de capas pequeñas, serie KJS/KJSB
  • Luces de pila: luz giratoria de capas pequeñas, serie KJS/KJSB
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rotación
· Forma: Cuadrado
· Método de montaje: Montaje directo
· Encendido/parpadeo: Encendiendo
· Tensión nominal: 100 V AC, 220 V AC, 12 V DC, 24 V DC
· Color (etapa superior): Azul, verde, rojo, amarillo.
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Forma: Cuadrado
· Tensión nominal: 100 V AC, 220 V AC, 12 V DC, 24 V DC
· Color (etapa superior): Azul, verde, rojo, amarillo.
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Color (tercera etapa): Verde
· Fuente de luz: Bombilla
· Método de montaje: Montaje directo
· Zumbador (con/sin): Ninguno, presente
· Encendido/parpadeo: Encendiendo
· Escribe: Rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la luz giratoria de capas pequeñas, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
KJS-110-R
KJSB-120-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Zumbador (con / sin)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC220VPresente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rotación A Cuadrado Espesor □82
Pasos = N 1 Color (etapa superior) rojo Fuente de luz Bombilla
Método de montaje Montaje directo Iluminación / parpadeo Iluminación Estructura protectora IP23

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm