(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilas luminosas - luces de señalización, serie KUS

Pilas luminosas - luces de señalización, serie KUS
  • Descuento por volumen

La torre de señalización modular de la serie KUS ofrece un diseño único en forma de cubo con la capacidad de mezclar y combinar fuentes de luz LED y convencionales. También se puede agregar un zumbador opcional para señales audibles de seguridad.

[Características]
· Iluminación multicapa hasta 4 niveles.
· Las opciones de colores incluyen rojo, azul, amarillo, verde y blanco.
· Viene con o sin señalización sonora hasta 80 dB.
· Patrones de luz continuos o intermitentes disponibles.
· Calificación medioambiental IP54.
· Cúpula luminosa fabricada en resina de policarbonato resistente al calor y a los golpes.
· Base de 70 mm de ancho.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
KUS-100F
KUS-EA-G
KUS-EA-Y
KUS-S-G
KUS-S-R
KUS-S-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Pasos = N Color (etapa superior) Fuente de luz Método de montaje Iluminación / parpadeo Unidad / base Método de control
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100V[Otro] Base de la unidad--Montaje directoIluminación / parpadeoBaseColector abierto: no compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24V[Otro] Tipo de unidadVerdeLED--Monitor-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24V[Otro] Tipo de unidadAmarilloLED--Monitor-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24V[Otro] Tipo de unidadVerdeBombilla--Monitor-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24V[Otro] Tipo de unidadrojoBombilla--Monitor-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24V[Otro] Tipo de unidadAmarilloBombilla--Monitor-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Cuadrado Espesor □70
Zumbador (con / sin) Ninguno Estructura protectora IP54

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm