(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
La torre cúbica modular de la serie KES incorpora iluminación LED de bajo consumo con timbre electrónico opcional.
[Características]
· Opciones de color rojo, amarillo y verde disponibles.
· Disponible en 1-3 niveles de iluminación.
· Opciones de voltaje compatibles hasta 24 V DC y 220 V AC.
· Alarma opcional de 85 db.
· Base de 85 mm de ancho.
· Calificación medioambiental IP23.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Rotación | A | Cuadrado | Espesor | □82 |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal(V) | DC24V | Pasos = N | 1 | Fuente de luz | LED |
Método de montaje | Montaje directo | Zumbador (con / sin) | Ninguno | Iluminación / parpadeo | Iluminación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente