(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilas de luces: luces de señalización LED grandes, laminadas, serie LGE

Pilas de luces: luces de señalización LED grandes, laminadas, serie LGE
  • Descuento por volumen

La torre de señalización modular serie LGE de Patlite está diseñada para máquinas grandes. Cuenta con iluminación descendente mejorada con instalación de montaje directo.

[Características]
· Hasta 4 niveles de luz por torre.
· Viene con o sin zumbador incorporado que produce un sonido de hasta 85 dB.
· Las opciones de colores incluyen rojo, azul, amarillo y verde.
· Iluminación intermitente o continua disponible.
· Compatible tanto con NPN como con PNP.
· Calificación ambiental hasta IP54.
· Material de la torre compuesto por plástico ABS/AS o PC.
· Cumple con los requisitos CE.
· Base de torre de 100 mm de diámetro.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
LGE-302-RYG
LGE-302FB-RYG
LGE-310-RYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC/DC24VNingunoIluminaciónCE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC/DC24VPresenteIluminación / parpadeoCE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VNingunoIluminación-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 100
Pasos = N 3 Color (etapa superior) rojo Color (segunda etapa) Amarillo
Color (tercera etapa) Verde Fuente de luz LED Método de montaje Montaje directo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm