(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini soporte, conexión / montaje【10 piezas por paquete】

Mini soporte, conexión / montaje
  • Descuento por volumen

Este es un soporte auxiliar para el montaje, conexión, etc. de conductos, cableado o componentes pequeños.

[Caracteristicas]
· Todos los soportes incluyen orificios para el montaje de componentes, por lo que no es necesario utilizar tuercas (excepto S-5).
· S-11 y S-11B se utilizan cuando se conectan directamente U-1 o U-26 (el S-11B incluye un orificio de 9ø en lugar de un orificio de derivación).
· El S-20-25 y el S-20-32 son resistentes soportes de conexión en ángulo recto. Se pueden usar para anclar objetos pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-4-3C
S-4-5-3C
S-5-3C
S-6-3C
S-6B-3C
S-11-3C
S-11B-3C
S-13-3C
S-20-25-3C
S-20-32-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tornillo Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Tamaño del orificio de montaje mm × número Especificaciones

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4403030(14 × 7) × 1Conexión en ángulo recto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M5405230(14 × 7) × 1Conexión en ángulo recto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Sin agujeros de tornillo421319Ø5.3 × 3Conexión en ángulo recto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M5 x 2921317Φ 6×1Conexión por etapas horizontal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Sin agujeros de tornillo941335Ø5.5 × 1Conexión por etapas horizontal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M6602535Φ 9 × 1Conexión en ángulo recto (para U1 o U26)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Sin agujeros de tornillo602535Φ 9x2Conexión en ángulo recto (para U1 o U26)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M5 x 281133Ø5.5 × 1Conexión plana

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Sin agujeros de tornillo452537(25x9)x2Conexión en ángulo recto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Sin agujeros de tornillo453237(25 × 11) × 2Conexión en ángulo recto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Número en paquete 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico