(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini soporte, montaje de interruptor, ZK【10 piezas por paquete】

Mini soporte, montaje de interruptor, ZK
  • Descuento por volumen

La serie de soportes ZK se utiliza para montar interruptores y controles de volumen.

[Caracteristicas]
- Se proporcionan un total de cinco tamaños diferentes de orificios de montaje del interruptor: 9 ø, 13 ø, 22 ø, 25 ø y 30 ø, lo que proporciona compatibilidad con todos los interruptores y controles de volumen.
- Cada tamaño admite tanto un punto de montaje como dos puntos de montaje; múltiples puntos de montaje de tres o más también son compatibles combinando múltiples instancias de lo anterior.
- La superficie de montaje del interruptor es amplia, lo que facilita el montaje de las placas de identificación.
- Para las versiones de 9 ø y 13 ø, hay un único orificio pequeño en las posiciones de 0 ° y 90 ° para el bloqueo, por lo que se admiten usos tanto verticales como horizontales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZK-091-3C
ZK-092-3C
ZK-131-3C
ZK-132-3C
ZK-221-3C
ZK-222-3C
ZK-251-3C
ZK-252-3C
ZK-301-3C
ZK-302-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del orificio de montaje mm × número Aplicar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 9 × 1Volumen

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Φ 9x2Volumen

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 13 × 1Volumen, interruptor de palanca

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Φ 13x2Volumen, interruptor de palanca

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 22.5x1Interruptor de operación de 22ø, lámpara piloto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 22.5 × 2Interruptor de operación de 22ø, lámpara piloto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 25.5 × 1Interruptor de operación de 25ø, lámpara piloto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10Φ 25.5x2Interruptor de operación de 25ø, lámpara piloto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 30.5x1Interruptor de operación de 30ø, lámpara piloto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

-Φ 30.5 × 2Interruptor de operación de 30ø, lámpara piloto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Número en paquete 10 Material Placa de acero, 1.6 t
Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico