(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte rápido, KH【10 piezas por paquete】

Soporte rápido, KH
  • Descuento por volumen

Un soporte para montar el cableado y otras cosas sujetándolo en ángulo.

[Caracteristicas]
- El soporte se fija con un tornillo, minimizando el trabajo requerido para formar agujeros.
- Con el KH-65 y el KH-100, el cableado se puede fijar directamente en su lugar mediante una brida.
- Soportes con revestimiento aislante también disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KH-1-3C
KH-4-3C
KH-65-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tornillo Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5402525

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4201619

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10M6652020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo soporte Número en paquete 10 Material Placa de acero
Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico