(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carril libre reforzado, tipo multifuncional

Carril libre reforzado, tipo multifuncional
  • Descuento por volumen

Un riel DIN reforzado y multifuncional con una tuerca central útil.

[Caracteristicas]
· El componente se puede unir al centro del riel insertando una tuerca libre * en el interior.
* Use la tuerca cuadrada NS para DA-301 y 302. También se pueden usar los tipos N2 y N0.
· Los componentes que no son compatibles con el riel DIN se pueden montar en este riel. .
· El tipo de riel DIN del bloque de terminales y el bloque de terminales compacto (serie Higashizawa RT o serie Kasuga TR) se pueden montar en el mismo riel.
· Al utilizar las bases AC o NF, se pueden montar todos los tipos de componentes.
· Fuerte resistencia a la torsión debido a la forma única que no se sacude incluso cuando se usa en largos largos.
· Las piezas de servicio pesado también se pueden montar de forma estable.
· Un diseño simple donde el paso del orificio de montaje de 25 mm se ajusta al paso del orificio del conducto de 50 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DA-201

Número de Parte
DA-201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Canal/Riel Longitud(mm) 1000 Ancho(mm) 35
Material Aleación de aluminio Acabado superficial Acabado anodizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DA-201 de la serie Carril libre reforzado, tipo multifuncional.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico