(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pletina

Pletina
  • Descuento por volumen

Esta es una barra plana con agujeros, con aplicaciones ilimitadas en trabajos eléctricos, tuberías, trabajos de aire acondicionado, tableros de cableado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F-19L-3C
F-26L-3C
F-26L-SUS
F-38L-3C
F-38L-SUS
F-38L-ZN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material / acabado Longitud L
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño del agujero
(mm)
Espesor de la placa t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)2000196.23.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)18002572.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

SUS (acero inoxidable)18002572.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)180036113.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

SUS (acero inoxidable)180036113.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

ZN (hierro, zinc fundido)180036113.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ángulo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico