(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre uni【1-10 piezas por paquete】

Cierre uni
  • Descuento por volumen

Cierre de conexión en U multiángulo.

[Caracteristicas]
· Muy útil para juntar broches en varias posiciones. La serie de acopladores UN-26 funciona con los U-1 y U-26; la serie UN-38 funciona con el U-38 y el L-40, y la serie UN-40 funciona con el L-40.
· La serie UN-26 incluye piezas con un atractivo enchapado de níquel, lo que las hace útiles también como broches de soporte para muebles de interior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UN-26A-3C
UN-26L-3C
UN-26S-3C
UN-26T-3C
UN-38A-3C
UN-38A-SUS
UN-38A-ZN
UN-38L-3C
UN-38L-ZN
UN-38S-3C
UN-38S-ZN
UN-38T-3C
UN-38T-ZN
UN-40CB-3C
UN-40J-3C
UN-40J-SUS
UN-40J-ZN
UN-40TL-3C
UN-40TL-ZN
UN-50J-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial / acabado Forma externa Soporte aplicable Numero de piezas en paquetes Espesor de la placa t
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Montaje en ángulo rectoL-30 / U-26 / U-1102.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Accesorio tipo LL-30 / U-26 / U-1102.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Ajuste rectoL-30 / U-26 / U-1102.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Accesorio tipo TL-30 / U-26 / U-1102.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Montaje en ángulo rectoL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-SUS (acero inoxidable)Montaje en ángulo rectoL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Montaje en ángulo rectoL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Accesorio tipo LL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Accesorio tipo LL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103C (hierro · trivalente)Ajuste rectoL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Ajuste rectoL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Accesorio tipo TL-40 / U-38103.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Accesorio tipo TL-40 / U-38103.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Soporte de esquinaL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Montaje en ángulo rectoL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-SUS (acero inoxidable)Montaje en ángulo rectoL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Montaje en ángulo rectoL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Ajuste de la esquinaL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-ZN (hierro, zinc fundido)Ajuste de la esquinaL-40-3.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3C (hierro · trivalente)Montaje en ángulo rectoL-50-4.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico