(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un anillo de retención para bandas de vinilo.
[Caracteristicas]
· Fabricado en aluminio recubierto con PVC.
· El aluminio de alta calidad, con una pureza de al menos el 99,5%, se utiliza para producir anillos que tienen excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y rendimiento de aislamiento. Esto garantiza que este producto sea resistente al envejecimiento y pueda soportar el uso a largo plazo.
· Estos anillos tienen una durabilidad excepcional para soportar la luz ultravioleta exterior, cambio de temperatura, gases tóxicos, daños por sal, alta humedad y vibración. Por lo tanto, se usan ampliamente para trenes Shinkansen, vagones de metro, barcos, cableado de plantas químicas y para unir tubos.
· El material tiene un nivel adecuado de suavidad y dureza, lo que facilita el trabajo en el sitio.
· Además, estos anillos se pueden procesar y fabricar en varias formas, como monturas y clips, etc.
· Hay una variedad de tipos disponibles para su uso con cargas ligeras a pesadas, combinando t = 0.5–1.0 mm y W = 6–30 mm,.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VR-A |
VR-C |
VR-ES |
VR-F |
VR-OB |
Cargando…
Material | Resina | Material | PVC | Use max. temperatura(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gris |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente