(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pelacables One Touch

Pelacables One Touch

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una herramienta dedicada para pelar el revestimiento de vinilo de los cables de vinilo. Los recubrimientos se pueden quitar perfectamente en una sola operación rápida.

[Caracteristicas]
- Una herramienta dedicada para pelar el recubrimiento de vinilo de los cables de vinilo.
- Los recubrimientos se pueden quitar perfectamente en una sola operación rápida.
- La empuñadura de plástico se adapta bien a las manos del usuario, evitando la fatiga.
- Disponible en 6 tipos diferentes para usar con diferentes cables.
- Se puede utilizar para el cableado de aplicaciones que incluyen TV, radio y otros equipos electrónicos, así como trabajos eléctricos, trabajos automotrices, circuitos eléctricos y teléfonos.
- Solo los modelos 3000 A, B, C y D incluyen un medidor separador.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3000A

Número de Parte
3000A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 170 Diámetro del núcleo del cable y área nominal de la sección transversal 0.5/1.2/1.6/2.0 mm (solo dedicado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3000A de la serie Pelacables One Touch.