(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de crimpado (para conectar terminales cerradas con revestimiento aislado)

Herramienta de crimpado (para conectar terminales cerradas con revestimiento aislado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Cumple con los estándares JIS para terminales cerrados con recubrimiento aislado (CE) y demuestra el rendimiento de la conducción de los terminales JIS al 100%.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK25A
AK28A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(mm)
Rango de operación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266CE1,CE2,CE5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270CE1,CE2,CE5,CE8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Terminal aplicable Conector de extremo cerrado con revestimiento aislante.