(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo espiral de Nylon

Tubo espiral de Nylon
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSN-2
KSN-4
KSN-6
KSN-9
KSN-9B
KSN-12B
KSN-15
KSN-15B
KSN-20B
KSN-25
KSN-25B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Color Rango de haz de cables
(Φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Natural2.63.6Natural3 a 7100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural45.5Natural4 a 12100
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Natural67.6Natural6 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural910.6Natural9 a 2850
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Negro910.6Negro9 a 2850
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Negro1213.6Negro12 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Natural1516.6Natural15 a 4525
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Negro1516.6Negro15 a 4525
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Negro2021.6Negro20 a 6025
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Natural2527Natural25 a 7525
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

-Negro2527Negro25 a 7525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Tipo de Producto Otro Material 6 nylon