(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de bloqueo de giro para salida, 15 A / 20 A ⌀34.5

Placa de bloqueo de giro para salida, 15 A / 20 A ⌀34.5
  • Descuento por volumen

Esta placa para salidas incrustadas con giro de 15 A / 20 A (⌀34.5) tiene la dirección de acoplamiento rotacional escrita en su superficie.

[Caracteristicas]
· Placa para salida embebida de prevención de extracción bloqueada por giro con PULL <=> LOCK escrito en la superficie de la placa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1141-1A
1141A
1141A-100
1141A-200
1141N-100
1141N-200
141A
141S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Material Paso de montaje de salida instalado (ℓ)
(mm)
No. de salidas instaladas
(Pieza)
Cajas aplicables Contenido de visualización de superficie Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PlateadoNuevo metal (aluminio)1012Para 2 piezasSuelte <=> bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-PlateadoNuevo metal (aluminio)1011Para 1 piezasSuelte <=> bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10PlateadoNuevo metal (aluminio)1011Para 1 piezas100 V, → bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PlateadoNuevo metal (aluminio)1011Para 1 piezas200 V, → bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Blanco(Nylon)1011Para 1 piezas100 V, → bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Blanco(Nylon)1011Para 1 piezas200 V, → bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PlateadoNuevo metal (aluminio)60.51Para 1 piezasSuelte <=> bloqueo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PlateadoAcero inoxidable60.51Para 1 piezasTire <=> BLOQUEO115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Producto Relacionado con Salida/Entrada de CA (Otros) Forma de salida instalada compatible Tipo de gancho 15 A/20 A (⌀34.5)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico