(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para sistemas fotovoltaicos, clase II/III

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para sistemas fotovoltaicos, clase II/III
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 600 V CC o superior
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Clase II, clase III
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los SPD de fuente de alimentación especialmente diseñados para sistemas fotovoltaicos, clase II y III (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-TD6FS
LS-TED62FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Voltaje 600 V CC o superior Modelo Tipo de polo único
Método de montaje Terminal de crimpado conectado Clase, categoría Clase II / Clase III Dimensión vertical(mm) 95
Profundidad de la dimensión(mm) 63.5 Tensión operacional continua máxima DC660V Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 20 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 40 kA Nivel de protección de voltaje 2500 V o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico