(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cable coaxial

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cable coaxial
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Coaxial
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Conector tipo N
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para cable coaxial (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS-NPJ50-350
CS-NPJ50-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNivel de protección de voltaje Voltaje de arranque de descarga de corriente continua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1100 V o menos350V±20%
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

101500 V o menos600V±20%

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Coaxial Modelo Tipo de polo único Método de montaje Conector tipo N
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 72 Ancho de la dimensión(mm) 18
Profundidad de la dimensión(mm) 23.5 Resistencia al impulso (8/20 μs) 20 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 2.5 kA
Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia) DC a 2 GHz

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico