(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca cilíndrica - latón, recubierta de zinc, pulgadas, ZSPCR

Tuerca cilíndrica - latón, recubierta de zinc, pulgadas, ZSPCR

Los espaciadores se colocan sobre pernos o tornillos para crear espacio entre los componentes del conjunto. Los espaciadores redondos se utilizan normalmente en aplicaciones de sujetadores. Se utilizan en una variedad de productos, incluidos muebles y productos electrónicos. El latón con acabado de zinc tiene una excelente resistencia a la corrosión y es muy duradero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZSPCR-428
ZSPCR-429
ZSPCR-430
ZSPCR-431
ZSPCR-432
ZSPCR-433
ZSPCR-434
ZSPCR-435
ZSPCR-436
ZSPCR-437
ZSPCR-438
ZSPCR-439
ZSPCR-440
ZSPCR-441
ZSPCR-442
ZSPCR-443
ZSPCR-444
ZSPCR-445
ZSPCR-446
ZSPCR-447
ZSPCR-448
ZSPCR-449
ZSPCR-450
ZSPCR-451
ZSPCR-452
ZSPCR-453
ZSPCR-454
ZSPCR-455
ZSPCR-456
ZSPCR-457
ZSPCR-458
ZSPCR-459
ZSPCR-460
ZSPCR-461
ZSPCR-462
ZSPCR-463
ZSPCR-464
ZSPCR-465
ZSPCR-466
ZSPCR-467
ZSPCR-468
ZSPCR-469
ZSPCR-470
ZSPCR-471
ZSPCR-472
ZSPCR-473
ZSPCR-474
ZSPCR-475
ZSPCR-476
ZSPCR-477
ZSPCR-478
ZSPCR-479
ZSPCR-480
ZSPCR-481
ZSPCR-482
ZSPCR-483
ZSPCR-484
ZSPCR-485
ZSPCR-486
ZSPCR-487
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD Tamaño del tornillo
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.6 (9/64")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.6 (9/64")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.6 (9/64")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.6 (9/64")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"NO.8 (5/32")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"NO.10 (3/16")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"NO.14 (1/4")
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"Para tamaño de tornillo de 3/8"

Cargando…

Información básica

Material Latón Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tratamiento de superficies (detalles) Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico