(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería - ciega, aluminio, clase 125

Brida para tubería - ciega, aluminio, clase 125

Las bridas ciegas se utilizan para rellenar espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es liviano.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-476
BULK-PF-477
BULK-PF-478
BULK-PF-479
BULK-PF-480
BULK-PF-481
BULK-PF-482
BULK-PF-483
BULK-PF-484
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

Aluminio--1/2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

---3/4"3-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

---1"4-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

---1-1/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

---1-1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

---2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

---2-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

---3"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

-Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"4"9"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico