(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse para crear un sello. Se utilizan diferentes perfiles según la aplicación y el caso de uso. Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión que las juntas tóricas de perfil redondo y no ruedan ni se tuercen en aplicaciones móviles. El material de cordón, también conocido como cordón de goma, se utiliza para crear juntas tóricas siempre que una junta tórica moldeada no sea adecuada para su uso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-RC-1739 |
ZUSA-RC-1769 |
ZUSA-RC-1806 |
ZUSA-RC-1836 |
Cargando…
Tipo | Otros | Material | Caucho de cloropreno | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua |
---|---|---|---|---|---|
Material | Neopreno | Sección transversal (Actual) | 0.070" | Sección transversal (Fraccionario) | 1/16" |
Durómetro | 70A | Forma de sección transversal | Redondo | Color | Negro |
Grado | Estándar | Rango de temperatura | 0° a 210°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente