(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cordón - perfil cuadrado, silicona

Cordón - perfil cuadrado, silicona

Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el montaje para crear un sello. Se utilizan diferentes perfiles según la aplicación y el caso de uso. Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión que las juntas tóricas de perfil redondo y no ruedan ni se tuercen en aplicaciones móviles. El material de cordón, también conocido como cordón de goma, se utiliza para crear juntas tóricas siempre que una junta tórica moldeada no sea adecuada para su uso. Las juntas tóricas de silicona están hechas de materiales que cumplen con las normas de la FDA y son ideales para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves y aceites animales y vegetales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-RC-1720
ZUSA-RC-1721
ZUSA-RC-1722
ZUSA-RC-1723
ZUSA-RC-1724
ZUSA-RC-1725
ZUSA-RC-1726
ZUSA-RC-1727
ZUSA-RC-1728
ZUSA-RC-1729
ZUSA-RC-1730
ZUSA-RC-1754
ZUSA-RC-1755
ZUSA-RC-1756
ZUSA-RC-1757
ZUSA-RC-1758
ZUSA-RC-1759
ZUSA-RC-1760
ZUSA-RC-1761
ZUSA-RC-1762
ZUSA-RC-1763
ZUSA-RC-1764
ZUSA-RC-1784
ZUSA-RC-1785
ZUSA-RC-1786
ZUSA-RC-1787
ZUSA-RC-1788
ZUSA-RC-1789
ZUSA-RC-1790
ZUSA-RC-1791
ZUSA-RC-1792
ZUSA-RC-1793
ZUSA-RC-1794
ZUSA-RC-1821
ZUSA-RC-1822
ZUSA-RC-1823
ZUSA-RC-1824
ZUSA-RC-1825
ZUSA-RC-1826
ZUSA-RC-1827
ZUSA-RC-1828
ZUSA-RC-1829
ZUSA-RC-1830
ZUSA-RC-1831
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

0.098"3/32"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.133"1/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.156"5/32"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.202"3/16"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.264"1/4"100’
1 Pieza(s)

13 Días

0.312"5/16"100’
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.375"3/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.437"7/16"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.500"1/2"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.625"5/8"-
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.750"3/4"-
1 Pieza(s)

81 Días

0.098"3/32"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.133"1/8"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.156"5/32"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.202"3/16"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.264"1/4"50’
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"50’
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.375"3/8"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.437"7/16"-
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.500"1/2"-
1 Pieza(s)

81 Días

0.625"5/8"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.750"3/4"-
1 Pieza(s)

81 Días

0.098"3/32"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.133"1/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.156"5/32"-
1 Pieza(s)

81 Días

0.202"3/16"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.264"1/4"25’
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"25’
1 Pieza(s)

13 Días

0.375"3/8"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.437"7/16"-
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.500"1/2"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.625"5/8"-
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.750"3/4"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.098"3/32"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.133"1/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.156"5/32"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.202"3/16"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.264"1/4"10’
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"10’
1 Pieza(s)

13 Días

0.375"3/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.437"7/16"-
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.500"1/2"-
1 Pieza(s)

13 Días

0.625"5/8"-
1 Pieza(s)

51 Días

0.750"3/4"-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua Material Silicona
Durómetro 70A Forma de sección transversal Cuadrado Color Rojo
Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 390°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico