(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería: codo, hembra BSPP, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería: codo, hembra BSPP, acero inoxidable 304, clase 150

El codo de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8198
ZUSA-PF-8199
ZUSA-PF-8200
ZUSA-PF-8201
ZUSA-PF-8202
ZUSA-PF-8203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPP hembra1/2" BSPP hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPP hembra3/4" BSPP hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPP hembra1" BSPP hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPP de 1-1/4"Hembra BSPP de 1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPP de 1-1/2"Hembra BSPP de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2" BSPP hembra2" BSPP hembra2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de conexión - Dirección del hilo Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión G Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304
Estilo Codo Forma Codo de 90 grados Tipo de rosca de tubería BSPP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico