(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buje: latón cincado negro, accesorio para tubería, NPTF hembra a NPTF macho, clase 1000

Buje: latón cincado negro, accesorio para tubería, NPTF hembra a NPTF macho, clase 1000

El casquillo hexagonal de latón hembra - macho NPTF tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. El acabado de zinc negro es conductor de electricidad y ofrece una mayor protección contra la corrosión que un acabado de óxido negro. El recubrimiento de zinc aumenta la vida útil del metal y se corroe 100xx más lentamente que otros recubrimientos metálicos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-PF-9087

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

MaterialLatónTratamiento de superficiesGalvanizado
Presión máxima de funcionamiento1000Rosca 1(pulgada)1/4
Tipo de rosca de conexiónNPT - -
Número de Parte
ZUSA-PF-9087
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Galvanizado Presión máxima de funcionamiento 1000
Rosca 1(pulgada) 1/4 Tipo de rosca de conexión NPT

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-PF-9087 de la serie Buje: latón cincado negro, accesorio para tubería, NPTF hembra a NPTF macho, clase 1000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico