(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador: accesorio para tubería de acero galvanizado con zinc, NPT hembra a BSPT macho

Adaptador: accesorio para tubería de acero galvanizado con zinc, NPT hembra a BSPT macho

El adaptador de acero galvanizado hembra - macho es un acero de paredes gruesas recubierto de zinc que es resistente al óxido, la acumulación de minerales y la corrosión. Capaces de soportar condiciones húmedas, los tubos y accesorios de acero galvanizado con zinc se han utilizado para trabajar con agua y aceite en industrias como la química, líneas de suministro de agua, líneas de alcantarillado, irrigación agrícola, incineración de desechos y andamios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7986
ZUSA-PF-7987
ZUSA-PF-7988
ZUSA-PF-7989
ZUSA-PF-8963
ZUSA-PF-8964
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

65001/8
1 Pieza(s)

13 Días

66001/4
1 Pieza(s)

13 Días

53003/8
1 Pieza(s)

13 Días

49001/2
1 Pieza(s)

13 Días

46003/4
1 Pieza(s)

13 Días

44001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico