(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, doble virola, BSPP macho, latón

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, doble virola, BSPP macho, latón

Los accesorios de compresión de codo macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero y maleable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-682
ZUSA-TF-YL-683
ZUSA-TF-YL-684
ZUSA-TF-YL-685
ZUSA-TF-YL-686
ZUSA-TF-YL-687
ZUSA-TF-YL-688
ZUSA-TF-YL-689
ZUSA-TF-YL-690
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" BSPP macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" BSPP macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" BSPP macho6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" BSPP macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" BSPP macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" BSPP macho10mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" BSPP macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" BSPP macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" BSPP macho12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Hombre BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Male Elbow Material Latón
Tipos de hilos Hombre BSPP Material Latón Estilo Codo masculino
Forma Codo de 90 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico