(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - roscada, aluminio, clase 125

Brida para tubería - roscada, aluminio, clase 125

Las bridas roscadas se utilizan para rellenar espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es liviano.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-452
BULK-PF-453
BULK-PF-454
BULK-PF-455
BULK-PF-456
BULK-PF-457
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico