(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación: casquillo hexagonal, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304

Accesorio para tubería de instrumentación: casquillo hexagonal, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304

El casquillo hexagonal de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-7868
ZUSA-PF-7869
ZUSA-PF-7870
ZUSA-PF-7871
ZUSA-PF-7872
ZUSA-PF-7873
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

Presupuesto

421/4" NPT macho1/8" NPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

423/8" NPT macho1/8" NPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

423/8" NPT macho1/4" NPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

421/2" NPT macho1/8" NPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

421/2" NPT macho1/4" NPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

331/2" NPT macho3/8" NPT hembra1/2" x 3/8"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 304 Estilo casquillo hexagonal Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico