(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El accesorio de tubería en T de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-7890 |
ZUSA-PF-7891 |
ZUSA-PF-7892 |
ZUSA-PF-7893 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Rama | Tipo de conexión: rama de rosca | Tees + B4712 | Tipo de rosca de conexión | NPT |
Tratamiento de superficies | No provisto | Material | Acero inoxidable 304 | Estilo | camiseta masculina |
Forma | Tee | Tipo de rosca de tubería | NPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente